The HPE Aruba 845398-B21 compatible module SFP28 adopte des connecteurs LC duplex, permettant une liaison jusqu'à 100 m sur OM4 MMF (70 m sur OM3). Le module émetteur-récepteur SFP28 peut fonctionner sur la même infrastructure de câblage de réseau 1G/10G, ce qui permet de multiplier la vitesse par 2,5 au minimum, et les fonctions DDM/DOM intégrées contrôlent l'état de fonctionnement en temps réel. En outre, il offre une interopérabilité qui jette les bases de la mise à niveau du réseau de la prochaine génération. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement sur une série de switchs Cisco et est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, RoHS, CPRI et eCPRI. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données.
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031164149dokhck.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/images/20231230115928mnky6q.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164149dokhck.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164151bkd9c7.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.C.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.D.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.E.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF Cette image concerne SFP28-25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/67991.G.jpg)
HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE-SR 850nm 100m DOM LC Duplex MMF
Hot #166066
Hot #166066
46,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GSR-85
7.3K Vendus
75 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
7105 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
446 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
440 en Transit, Recevez-le avant 8 oct., 2024
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
HPE Aruba 845398-B21 Compatible Module SFP28 25GBASE-SR pour Centre de Données et Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spécifications
HPE Aruba
845398-B21
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m@OM4/70m@OM3
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.9~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-6dBm
Budget de Puissance
-1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
Rapport d'Extinction
>2dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Support RS-FEC, FC FEC
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supporté
Garantie
5 Ans
Taille du Noyau
50/125 µm
Technologie d'Emballage
Emballage COB
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240530160418ydhh9b.jpg)
Caractéristiques
Solution de Centre de Données à Petite Échelle
Utiliser le même type de modules optiques que le réseau d'origine pour étendre le centre de données, en évitant l'ajout de nouveaux types de modules et en économisant sur les coûts de maintenance du réseau.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
Améliorez Votre Réseau Un Site à la Fois
Faire évoluer un seul site vers un équipement 100G, tout en le connectant aux sites 25G existants.
Connecter les Nouveaux Sites 100G aux Sites 25G Existants
Utiliser Pleinement la Bande Passante de Votre Port 100G
Réutilisation des Optiques 25G dans les Nouveaux Ports 100G
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Performances et Qualité à la Pointe pour 25G
Intégrant une puce Macom, l'émetteur-récepteur SFP28 25G offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 25G. Il est équipé d'un boîtier COB conçu individuellement.
Macom Chip
Stable Transmission
≤1W
Low Power Consumption
COB Packaging
Great Airtightness
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une certaine souplesse en matière de coûts de stockage.
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Question sans Réponse (1)Application (1)FS Box (1)I2C Interface (1)Mellanox Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
70
5
0
0
0
S***e
Finland
08/06/2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***l
United States
15/05/2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
United Arab Emirates
21/11/2023
Durable devices with excellent condition
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation