Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G Compatible Extreme fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Extreme Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
Extreme Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (7 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28)
Solutions de Connectivité
Extreme Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (7 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28)
Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G Compatible Extreme fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
279,00 € HT
334,80 € TTC