Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 200/400G. Les dispositifs permettent de vérifier et de tester les émetteurs-récepteurs dotés d'une interface MTP® - dispositifs 400G QSFP-DD SR8. Les modules Loopbacks sont conçus pour relier les positions de l'émetteur (TX) et du récepteur (RX) des interfaces des émetteurs-récepteurs MTP®. Ils facilitent et accélèrent le test de perte d'insertion des segments de réseaux optiques en les connectant aux troncs/chemins de raccordement MTP®.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 OM4 50/125 Multimode
Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 OM4 50/125 Multimode
Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 OM4 50/125 Multimode
Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 200/400G. Les dispositifs permettent de vérifier et de tester les émetteurs-récepteurs dotés d'une interface MTP® - dispositifs 400G QSFP-DD SR8. Les modules Loopbacks sont conçus pour relier les positions de l'émetteur (TX) et du récepteur (RX) des interfaces des émetteurs-récepteurs MTP®. Ils facilitent et accélèrent le test de perte d'insertion des segments de réseaux optiques en les connectant aux troncs/chemins de raccordement MTP®.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
63,00 € HT
75,60 € TTC