Le Cadre de Plaque Frontale est conçu pour prendre en charge les connexions de distribution de voix, des données et d'autres besoins de communication vers la zone de travail pour les applications commerciales ou résidentielles. Ce produit est composé d'un cadre de plaque frontale et d'une plaque frontale d'insertion qui contribuent à améliorer l'aspect esthétique de l'installation. Le cadre de plaque frontale et la plaque frontale d'insertion sont disponibles avec une variété de ports et de tailles pour répondre à vos besoins. Ces plaques frontales offrent une grande versatilité en installant uniquement les prises nécessaires pour obtenir un environnement d'installation soigné tout en gardant le câblage organisé.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cadre de Plaque Frontale à Branchement Simple de Type Britannique, 2 Ports, Blanc, 3.39'' x 3.39''
Cadre de Plaque Frontale à Branchement Simple de Type Britannique, 2 Ports, Blanc, 3.39'' x 3.39''
Caractéristiques
Installation facile et options à branchement multiples disponibles pour couvrir des espaces muraux variables autour de la prise. ABS thermoplastique offre une durabilité et une résilience permettant de résister aux chocs importants.
Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.
Préparer le matériel requis
Enficher les fils sur la prise keystone
Clipser la prise keystone dans le cadre de plaque frontale
Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière
Fixer les vis pour renforcer la stabilité et la fermeté
Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée
Cadre de Plaque Frontale à Branchement Simple de Type Britannique, 2 Ports, Blanc, 3.39'' x 3.39''
Le Cadre de Plaque Frontale est conçu pour prendre en charge les connexions de distribution de voix, des données et d'autres besoins de communication vers la zone de travail pour les applications commerciales ou résidentielles. Ce produit est composé d'un cadre de plaque frontale et d'une plaque frontale d'insertion qui contribuent à améliorer l'aspect esthétique de l'installation. Le cadre de plaque frontale et la plaque frontale d'insertion sont disponibles avec une variété de ports et de tailles pour répondre à vos besoins. Ces plaques frontales offrent une grande versatilité en installant uniquement les prises nécessaires pour obtenir un environnement d'installation soigné tout en gardant le câblage organisé.
Installation facile et options à branchement multiples disponibles pour couvrir des espaces muraux variables autour de la prise. ABS thermoplastique offre une durabilité et une résilience permettant de résister aux chocs importants.
Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.
Préparer le matériel requis
Enficher les fils sur la prise keystone
Clipser la prise keystone dans le cadre de plaque frontale
Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière
Fixer les vis pour renforcer la stabilité et la fermeté
Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
0,80 € HT
0,96 € TTC