L'émetteur-récepteur SFP GPON OLT fournit jusqu'à 2.5G-TX/1.25G-RX jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1490nm-TX/1310nm-RX via un connecteur SC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. Le support de la surveillance optique numérique (DOM) est également présent pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.2 et RoHS et est idéal pour les systèmes GPON et les applications FTTx.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP GPON OLT 1490nm-TX/1310nm-RX 2,5G-TX/1,25G-RX Class C++ 20km DDM SC SMF (Industriel)
Module 2,5G-TX/1,25G-RX GPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class C++, 20km, SC, DOM)
Solutions de Connectivité
Module 2,5G-TX/1,25G-RX GPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class C++, 20km, SC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP GPON OLT fournit jusqu'à 2.5G-TX/1.25G-RX jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1490nm-TX/1310nm-RX via un connecteur SC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. Le support de la surveillance optique numérique (DOM) est également présent pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes ITU-T G.984.2 et RoHS et est idéal pour les systèmes GPON et les applications FTTx.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
59,00 € HT
70,80 € TTC