FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 00.
Cette image concerne 000.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 000.
Cette image concerne 00.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne 00.

100m (328ft) FS Mellanox MC220731V-100 Compatible Câble Optique Actif QSFP+ 56G pour InfiniBand FDR

#159816
#159816

IB 56G FDR AOC ≤1.5W 7.5mm Fibre

320,40 € TTC
FS P/N: QSFP-56G-AO100
90 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MC220731V-100 Compatible 56G QSFP+ AOC Cable (50-meter, Active, QSFP+ to QSFP+)

The NVIDIA InfiniBand MC220731V-100 is an 56Gb/s QSFP+ to 56Gb/s QSFP+ Active Optical Cable. Using the Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 14Gb/s. This cable is compliant with QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ba standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-AO100 to QSFP-56G-AO100, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MC220731V-100
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données
56Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
100m (328ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
Garantie
5 Ans

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Application (1)Cable Length (1)Parameter (1)Temperature (1)Usage (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

H***t

France

30/06/2023
5.0
Not the first time I've bought DACs here. This 400G DAC is as good quality as ever. It makes the connection right. The work efficiency also satisfies us. I'm glad to get such a good high-speed cable here.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***e

France

29/06/2023
5.0
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation