Le câble FS QSFP112 400G est un câble à attache directe en cuivre à 4 canaux parallèles pour le stockage, les centres de données et la connectivité informatique haute performance. Il offre 4 canaux indépendants de transmission de données et 4 canaux de réception de données via le câble en cuivre. Ce produit permet d'atteindre un débit global de 400Gbps sur 2 mètres de transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
SFF-8024
Solutions de Connectivité
1m (3ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP112 400G
Le câble FS QSFP112 400G est un câble à attache directe en cuivre à 4 canaux parallèles pour le stockage, les centres de données et la connectivité informatique haute performance. Il offre 4 canaux indépendants de transmission de données et 4 canaux de réception de données via le câble en cuivre. Ce produit permet d'atteindre un débit global de 400Gbps sur 2 mètres de transmission.
SFF-8024
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
169,00 € HT
202,80 € TTC