Le DAC 200G QSFP-DD permet principalement d'établir des liaisons 200G à large bande passante et prend en charge le débit 200G Ethernet. Il fournit une solution d'attache directe entre QSFP-DD et QSFP-DD en cuivre. Les câbles DAC 200G QSFP-DD conviennent aux liaisons très courtes et constituent un moyen économique d'établir une liaison de 200-Gigabit entre les ports QSFP-DD 200G des commutateurs/routeurs au sein des racks et entre les racks adjacents. FS propose actuellement des câbles passifs en cuivre en longueurs de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 et 3 mètres.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 200G
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 200G (1,5 mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 200G (1,5 mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 30AWG)
Le DAC 200G QSFP-DD permet principalement d'établir des liaisons 200G à large bande passante et prend en charge le débit 200G Ethernet. Il fournit une solution d'attache directe entre QSFP-DD et QSFP-DD en cuivre. Les câbles DAC 200G QSFP-DD conviennent aux liaisons très courtes et constituent un moyen économique d'établir une liaison de 200-Gigabit entre les ports QSFP-DD 200G des commutateurs/routeurs au sein des racks et entre les racks adjacents. FS propose actuellement des câbles passifs en cuivre en longueurs de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 et 3 mètres.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
129,00 € HT
154,80 € TTC