Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C13 Angle Gauche UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. La fiche C13 à angle gauche permet une connexion plus facile dans les espaces confinés ou difficiles à atteindre. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans des environnements de bureaux commerciaux et de salles de serveurs de centres de données pour connecter un ordinateur, un serveur ou un lecteur, etc. à une prise murale BS1363, un système UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (BS1363 UK10 vers IEC320 C13 Angle Gauche) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Câble d'Alimentation (BS1363 UK10 vers IEC320 C13 Angle Gauche) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Solutions de Connectivité
Câble d'Alimentation (BS1363 UK10 vers IEC320 C13 Angle Gauche) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C13 Angle Gauche UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. La fiche C13 à angle gauche permet une connexion plus facile dans les espaces confinés ou difficiles à atteindre. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans des environnements de bureaux commerciaux et de salles de serveurs de centres de données pour connecter un ordinateur, un serveur ou un lecteur, etc. à une prise murale BS1363, un système UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
9,00 € HT
10,80 € TTC