FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PU13C19-13A.
Cette image concerne PU13C19-13A.
Cette image concerne PU13C19-13A.
Cette image concerne PU13C19-13A.

Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir

#158194
#158194

Centre de Données / PME / 13A / 250V / H05VV-F

12,00 € HT
FS P/N: PU13C19-13A
14,40 € TTC
FS P/N: PU13C19-13A
29 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Longueur :
Couleur :
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 16 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir

Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C19 UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans les centres de données et les environnements de serveurs à haute puissance pour connecter les châssis de serveurs lames, commutateurs, routeurs, etc. aux prises murales BS1363, aux systèmes UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.

Spécifications
Mâle
BS1363 UK13
Femelle
IEC60320 C19
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
13A
Longueur Totale
6ft (1.8m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
3x 1.5mm²
Diamètre Extérieur
8.5 ± 0.2mm
Type de Gaine
H05VV-F
Matériau de la Gaine
PVC
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Jaune/Vert
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
70°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Spécifications

Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/13A, Noir

Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C19 UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans les centres de données et les environnements de serveurs à haute puissance pour connecter les châssis de serveurs lames, commutateurs, routeurs, etc. aux prises murales BS1363, aux systèmes UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.

Spécifications
Mâle
BS1363 UK13
Femelle
IEC60320 C19
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
13A
Longueur Totale
6ft (1.8m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
3x 1.5mm²
Diamètre Extérieur
8.5 ± 0.2mm
Type de Gaine
H05VV-F
Matériau de la Gaine
PVC
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Jaune/Vert
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
70°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

12,00 € HT

14,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente