Ce câble d'alimentation est conçu pour connecter un ordinateur ou un autre appareil à une prise électrique conforme à la norme AS/NZS 4417 AUSTRALIE. Il est équipé d'une fiche AS/NZS 4417 mise à la terre à une extrémité et d'un réceptacle IEC60320 C19 à l'autre extrémité. Il est utilisé pour les équipements de réseau, de laboratoire et de communication. Il permet aux utilisateurs d'optimiser la gestion des câbles, de réduire le mou et d'améliorer les performances thermiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/15A, Noir
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/15A, Noir
Solutions de Connectivité
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C19) 6ft (1,8m) 3x 1,5mm² 250V/15A, Noir
Ce câble d'alimentation est conçu pour connecter un ordinateur ou un autre appareil à une prise électrique conforme à la norme AS/NZS 4417 AUSTRALIE. Il est équipé d'une fiche AS/NZS 4417 mise à la terre à une extrémité et d'un réceptacle IEC60320 C19 à l'autre extrémité. Il est utilisé pour les équipements de réseau, de laboratoire et de communication. Il permet aux utilisateurs d'optimiser la gestion des câbles, de réduire le mou et d'améliorer les performances thermiques.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
11,00 € HT
13,20 € TTC