Ce câble d'alimentation est conçu pour connecter un ordinateur ou un autre appareil à une prise électrique conforme à la norme AS/NZS 4417 AUSTRALIE. Il est équipé d'une fiche AS/NZS 4417 mise à la terre à une extrémité et d'un réceptacle IEC60320 C13 à l'autre extrémité. Compatible avec des appareils tels qu'un moniteur, ordinateur, imprimante, scanner, éléviseur et système de son. Il permet aux utilisateurs d'optimiser la gestion des câbles, de réduire le mou et d'améliorer les performances thermiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Solutions de Connectivité
Câble d'Alimentation (AS/NZS 4417 AUSTRALIE vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Ce câble d'alimentation est conçu pour connecter un ordinateur ou un autre appareil à une prise électrique conforme à la norme AS/NZS 4417 AUSTRALIE. Il est équipé d'une fiche AS/NZS 4417 mise à la terre à une extrémité et d'un réceptacle IEC60320 C13 à l'autre extrémité. Compatible avec des appareils tels qu'un moniteur, ordinateur, imprimante, scanner, éléviseur et système de son. Il permet aux utilisateurs d'optimiser la gestion des câbles, de réduire le mou et d'améliorer les performances thermiques.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,00 € HT
8,40 € TTC