Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6A, de qualité industrielle, pour les installations S/FTP. Il est adapté aux connexions entre les équipements d'automatisation dans les environnements industriels. Ce câble est destiné aux applications de transmission de données avec une impédance caractéristique de 100Ω.
Les câbles réseau Cat6a constituent une solution économique pour les environnements industriels, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans un rayon de 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles réseau cat6a de FS applique du cuivre nu avec une haute conductivité électrique et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est le PUR, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion.