FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.
Cette image concerne IC6ASFTPPUR.

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6a Blindé (S/FTP) PUR, Jaune

#157906
#157906

Paire Torsadée Stranded Nu Pur 550MHz PoE+ T568B Test Fluke

28,80 € TTC
FS P/N: IC6ASFTPPUR
37 Vendus
9 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6a Blindé (S/FTP) PUR, Jaune

Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6A, de qualité industrielle, pour les installations S/FTP. Il est adapté aux connexions entre les équipements d'automatisation dans les environnements industriels. Ce câble est destiné aux applications de transmission de données avec une impédance caractéristique de 100Ω.

Les câbles réseau Cat6a constituent une solution économique pour les environnements industriels, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans un rayon de 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles réseau cat6a de FS applique du cuivre nu avec une haute conductivité électrique et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est le PUR, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion.

Spécifications
Type de Câble
Industriel Cat6a
Type de Blindage
Blindé (S/FTP)
Gaine de Câble
PUR
Longueur
10ft (3m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.5 ± 0.3
Connecteurs
RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Indice IP
IP20
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Température d'Installation
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6a Blindé (S/FTP) PUR, Jaune

Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6A, de qualité industrielle, pour les installations S/FTP. Il est adapté aux connexions entre les équipements d'automatisation dans les environnements industriels. Ce câble est destiné aux applications de transmission de données avec une impédance caractéristique de 100Ω.

Les câbles réseau Cat6a constituent une solution économique pour les environnements industriels, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans un rayon de 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles réseau cat6a de FS applique du cuivre nu avec une haute conductivité électrique et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est le PUR, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion.

Spécifications
Type de Câble
Industriel Cat6a
Type de Blindage
Blindé (S/FTP)
Gaine de Câble
PUR
Longueur
10ft (3m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.5 ± 0.3
Connecteurs
RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Indice IP
IP20
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Température d'Installation
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

24,00 € HT

28,80 € TTC

Précommande