Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP 1G est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 1GBASE. Ce câble est conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache direct, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Juniper Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP 1G
Juniper Compatible Câble Twinax DAC SFP 1G (7 mètres, Passif, SFP vers SFP, 26AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Juniper Compatible Câble Twinax DAC SFP 1G (7 mètres, Passif, SFP vers SFP, 26AWG)
Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP 1G est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 1GBASE. Ce câble est conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache direct, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
32,00 € HT
38,40 € TTC