Les cordons d'alimentation utilisés dans les hôpitaux et autres établissements médicaux doivent être conformes à des normes strictes en matière de fiabilité de la mise à la terre, d'intégrité de l'assemblage, de résistance et de durabilité, ainsi qu'à des normes réglementaires afin de garantir que ces cordons sont sûrs et fiables pour une utilisation dans des environnements hospitaliers exigeants.
Le connecteur femelle C13 se branche directement sur l'appareil tandis que le connecteur mâle 5-15P se branche sur une prise de courant. Les connecteurs noirs sont compatibles avec la plupart des environnements et sont tous conformes aux normes hospitalières.