FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir

#156840
#156840

Équipement Médical / 10A / 125V / SJTW (PVC)

7,00 € HT
FS P/N: P515C13-HG-10A
8,40 € TTC
FS P/N: P515C13-HG-10A
28 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Couleur :
Précommande, Expédié avant 11 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir

Les cordons d'alimentation utilisés dans les hôpitaux et autres établissements médicaux doivent être conformes à des normes strictes en matière de fiabilité de la mise à la terre, d'intégrité de l'assemblage, de résistance et de durabilité, ainsi qu'à des normes réglementaires afin de garantir que ces cordons sont sûrs et fiables pour une utilisation dans des environnements hospitaliers exigeants.

Le connecteur femelle C13 se branche directement sur l'appareil tandis que le connecteur mâle 5-15P se branche sur une prise de courant. Les connecteurs noirs sont compatibles avec la plupart des environnements et sont tous conformes aux normes hospitalières.

Spécifications
Mâle
NEMA 5-15P HG
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
125V AC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
18AWG
Diamètre Extérieur
7.8 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Spécifications

Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir

Les cordons d'alimentation utilisés dans les hôpitaux et autres établissements médicaux doivent être conformes à des normes strictes en matière de fiabilité de la mise à la terre, d'intégrité de l'assemblage, de résistance et de durabilité, ainsi qu'à des normes réglementaires afin de garantir que ces cordons sont sûrs et fiables pour une utilisation dans des environnements hospitaliers exigeants.

Le connecteur femelle C13 se branche directement sur l'appareil tandis que le connecteur mâle 5-15P se branche sur une prise de courant. Les connecteurs noirs sont compatibles avec la plupart des environnements et sont tous conformes aux normes hospitalières.

Spécifications
Mâle
NEMA 5-15P HG
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
125V AC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
18AWG
Diamètre Extérieur
7.8 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

7,00 € HT

8,40 € TTC

Précommande