Le DAC QSFP56 200G permet principalement des liaisons 200G à large bande passante. Il prend en charge le débit Ethernet 200G et InfiniBand HDR. Il fournit une solution d'attache directe en cuivre QSFP56 vers QSFP56. Les câbles DAC QSFP56 200G conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200 Gigabit entre les ports QSFP-200G de commutateurs/routeurs au sein de racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) FS Mellanox MCP1650-V01AE30 Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP56 200G
FS Mellanox MCP1650-V01AE30 Compatible Câble Twinax DAC QSFP56 200G (1,5 mètres, Passif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Solutions de Connectivité
FS Mellanox MCP1650-V01AE30 Compatible Câble Twinax DAC QSFP56 200G (1,5 mètres, Passif, QSFP56 vers QSFP56, 26AWG)
Le DAC QSFP56 200G permet principalement des liaisons 200G à large bande passante. Il prend en charge le débit Ethernet 200G et InfiniBand HDR. Il fournit une solution d'attache directe en cuivre QSFP56 vers QSFP56. Les câbles DAC QSFP56 200G conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 200 Gigabit entre les ports QSFP-200G de commutateurs/routeurs au sein de racks et entre racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
88,00 € HT
105,60 € TTC