Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..
Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC/SC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.