FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSCDX.

50m (164ft) Câble de Raccordement à Fibre Optique Extérieur LC UPC vers SC UPC Duplex OS2 Monomode 7,0mm LSZH FTTA pour Station de Base

#155224
#155224

Corning G.657.A1 Branche Blindée Extérieur Station de Base LTE/4G/5G

53,00 € HT
FS P/N: FTTA-OS2LCSCDX
63,60 € TTC
FS P/N: FTTA-OS2LCSCDX
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC à SC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers SC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

La Fibre Corning BIF Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et stabilité lors des pliages et courbures dans des coins serrés et endroits difficiles d'accès sans sacrifier les performances de transmission.
Résistance à l'Eau
UV Resistance
Résistance à l'Usure
Résistance au Feu
Conçu pour la Construction de Stations de Base Extérieures

Elle est adaptée aux environnements difficiles comme le câblage de la fibre vers l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base, et répond également aux besoins de transmission à distance.

Éléments de Blindage et de Résistance

Ils assurent la rigidité du câble et facilitent sa manipulation lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Spécifications

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs duplex LC à SC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers SC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Fibre Corning BIF Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et stabilité lors des pliages et courbures dans des coins serrés et endroits difficiles d'accès sans sacrifier les performances de transmission.
Résistance à l'Eau
UV Resistance
Résistance à l'Usure
Résistance au Feu
Conçu pour la Construction de Stations de Base Extérieures

Elle est adaptée aux environnements difficiles comme le câblage de la fibre vers l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base, et répond également aux besoins de transmission à distance.

Éléments de Blindage et de Résistance

Ils assurent la rigidité du câble et facilitent sa manipulation lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

53,00 € HT

63,60 € TTC

Précommande