FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.

5m (16ft) Câble de Raccordement à Fibre Optique Extérieur LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode 7,0mm LSZH FTTA pour Station de Base

#155212
#155212

Corning G.657.A1 Branche Blindée Extérieur Station de Base LTE/4G/5G

14,00 € HT
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
16,80 € TTC
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
417 Vendus
0 Commentaire
0 Question
30 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
30 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs simplex LC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs simplex LC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

30 en Entrepôt en Allemagne
30 en Entrepôt International