FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.
Cette image concerne FTTA-OS2LCSX.

3m (10ft) Câble de Raccordement à Fibre Optique Extérieur LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode 7,0mm LSZH FTTA pour Station de Base

#155211
#155211

Corning G.657.A1 Branche Blindée Extérieur Station de Base LTE/4G/5G

12,00 € HT
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
14,40 € TTC
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
520 Vendus
0 Commentaire
0 Question
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
40 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs simplex LC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Le BIF de Corning Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et sa stabilité pour se plier dans les coins les plus étroits et se tordre dans les endroits les plus difficiles d'accès sans sacrifier la performance de la transmission.
Résistance à l'Eau
Résistance aux UV
Résistance à l'Usure
Ignifugation
Conçu pour la Construction de Stations de Base en Extérieur

Il convient aux environnements difficiles tels que le câblage de la fibre optique jusqu'à l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base et répond également aux besoins de traction à distance.

Éléments d'Armure et de Résistance

Ils renforcent le câble et permettent de le tirer plus facilement lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. de 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Spécifications

Câble de Raccordement Blindé LSZH pour les Applications Extérieures (FTTA)

Le câble de brassage FTTA (Fibre jusqu'à l'Antenne) est conçu pour une grande fiabilité au sein des applications industrielles lourdes et les environnements difficiles..

Composé d'un câble en fibre Corning et de connecteurs simplex LC UPC, le câble présente une résistance supérieure à l'écrasement et un haut degré de flexibilité grâce au tube armé. Le câble est également doté d'une gaine LSZH ignifugée, résistante aux UV et aux produits chimiques couramment rencontrés dans les environnements industriels. Il est parfaitement adapté aux installations industrielles intérieures et extérieures.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Grade de Fibre
Corning G.657.A1
Rayon de Courbure Min.
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Gaine de Câble
Faible Dégagement de Fumée, Absence d'Halogène (LSZH)
Diamètre du Câble (Extérieur/Intérieur)
7.0/2.0mm
Longueur du Câble Armé (Extrémité A/B)
0.03/0.34m
Résistance à la Traction
200/400N (Long/Court Terme)
Résistance à l'Écrasement
1100/2200N (Long/Court Terme)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le BIF de Corning Garantit la Qualité de la Transmission
La fibre Corning, leader sur le marché, conserve sa flexibilité et sa stabilité pour se plier dans les coins les plus étroits et se tordre dans les endroits les plus difficiles d'accès sans sacrifier la performance de la transmission.
Résistance à l'Eau
Résistance aux UV
Résistance à l'Usure
Ignifugation
Conçu pour la Construction de Stations de Base en Extérieur

Il convient aux environnements difficiles tels que le câblage de la fibre optique jusqu'à l'antenne (FTTA) dans les réseaux LTE/4G/5G, les stations de base et répond également aux besoins de traction à distance.

Éléments d'Armure et de Résistance

Ils renforcent le câble et permettent de le tirer plus facilement lors de l'installation.

Rayon de Courbure Min. de 20/10D

La fibre Corning G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.

Résistance à la Traction de 200-400N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

12,00 € HT

14,40 € TTC

23 en Entrepôt International