Dell Compatible QSFP28 50GBASE-ZR2 est un émetteur-récepteur de haute performance qui supporte jusqu'à 80km de longueur de liaison sur OS2 SMF. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils. Les deux émetteurs sont des lasers LAN-WDM refroidis de 1310nm générant deux signaux de sortie optiques de 25Gbps, qui sont multiplexés ensemble au niveau du port de sortie optique. Les deux récepteurs sont des Photodiodes PIN qui détectent (après démultiplexage optique) des signaux optiques d'entrée de 2× 25Gbps.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 et SFF-8636. Il convient aux applications Ethernet 50GBase.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module QSFP28 50GBASE-ZR2 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF
Dell Compatible Module QSFP28 50GBASE-ZR2 (SMF, 1310nm, 80km, LC Duplex, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Dell Compatible Module QSFP28 50GBASE-ZR2 (SMF, 1310nm, 80km, LC Duplex, DOM)
Dell Compatible QSFP28 50GBASE-ZR2 est un émetteur-récepteur de haute performance qui supporte jusqu'à 80km de longueur de liaison sur OS2 SMF. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils. Les deux émetteurs sont des lasers LAN-WDM refroidis de 1310nm générant deux signaux de sortie optiques de 25Gbps, qui sont multiplexés ensemble au niveau du port de sortie optique. Les deux récepteurs sont des Photodiodes PIN qui détectent (après démultiplexage optique) des signaux optiques d'entrée de 2× 25Gbps.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 et SFF-8636. Il convient aux applications Ethernet 50GBase.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3.287,00 € HT
3.944,40 € TTC