L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) et convient aux applications Ethernet 10G et Centres de Données. Il est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 et SFF-8431. La surveillance de diagnostic digitale intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le CWDM-SFP10G-80-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10G CWDM 1470nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 80km, LC Duplex, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 80km, LC Duplex, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) et convient aux applications Ethernet 10G et Centres de Données. Il est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 et SFF-8431. La surveillance de diagnostic digitale intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le CWDM-SFP10G-80-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
419,00 € HT
502,80 € TTC