Le kit de fan-out pour 6 fibres est utilisé pour séparer les fibres de 250μm et les acheminer dans des tubes à tampon étanche de 900μm à code couleur pour la terminaison du connecteur, protégeant ainsi la fibre nue. Aucun outil propriétaire n'est nécessaire. Ce kit présente la solution la plus compacte et la plus facile à installer pour les utilisateurs qui souhaitent installer sur le terrain des connecteurs sur des fibres revêtues de 250μm.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit de Fan-out 6 Fibres à Code Couleur, Longueur du Tube 1,2m (3,94ft)
Kit de Fan-out 6 Fibres à Code Couleur, Longueur du Tube 1,2m (3,94ft)
Kit de Fan-out 6 Fibres à Code Couleur, Longueur du Tube 1,2m (3,94ft)
Le kit de fan-out pour 6 fibres est utilisé pour séparer les fibres de 250μm et les acheminer dans des tubes à tampon étanche de 900μm à code couleur pour la terminaison du connecteur, protégeant ainsi la fibre nue. Aucun outil propriétaire n'est nécessaire. Ce kit présente la solution la plus compacte et la plus facile à installer pour les utilisateurs qui souhaitent installer sur le terrain des connecteurs sur des fibres revêtues de 250μm.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,00 € HT
7,20 € TTC