Le câble à attache directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible Générique fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Câble Breakout DAC QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Le câble à attache directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible Générique fonctionne sur cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet la connexion d'un port QSFP56 200G à une extrémité et de deux ports QSFP56 100G à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
80,00 € HT
96,00 € TTC