Le Câble à Attache Directe QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Compatible Arista fonctionne sur cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble de breakout est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Il convient aux très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP+ 40G et ports SFP+ 10G dans les centres de données, centres de calcul haute performance (HPC) et racks de switchs/routeurs/serveurs/stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
9m (29ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G
Arista Compatible Câble Breakout DAC QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G (9 mètres, Actif, QSFP+ vers SFP+, 26AWG)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Arista Compatible Câble Breakout DAC QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G (9 mètres, Actif, QSFP+ vers SFP+, 26AWG)
Le Câble à Attache Directe QSFP+ 40G vers 4x SFP+ 10G Compatible Arista fonctionne sur cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble de breakout est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Il convient aux très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP+ 40G et ports SFP+ 10G dans les centres de données, centres de calcul haute performance (HPC) et racks de switchs/routeurs/serveurs/stockage et entre racks adjacents.
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
235,00 € HT
282,00 € TTC