Le module de prise Keystone RJ45 Cat5e UTP est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées à 4 paires, 23-26 AWG. Chaque module est testé en usine pour satisfaire aux exigences de performance des normes industrielles. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Prise Keystone Cat5e 180°UTP, Violet (10PC/Paquet)
Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Punch Down
Solutions de Connectivité
Module Prise Keystone Cat5e RJ45 (8P8C) UTP Punch Down
Le module de prise Keystone RJ45 Cat5e UTP est conçu pour la terminaison de câbles à paires torsadées à 4 paires, 23-26 AWG. Chaque module est testé en usine pour satisfaire aux exigences de performance des normes industrielles. Les contacts sont plaqués avec 50 micro-pouces d'or pour des performances supérieures. Les prises sont sérialisées individuellement et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plastrons, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes de montage en surface.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
13,00 € HT
15,60 € TTC