FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.
Cette image concerne C6AM-UTK.

Module Prise Keystone Cat6a RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Vert (10PCS/Paquet)

#152440
#152440

10GBase-T Contacts RJ45 Plaqués Or Câble 22-26AWG

23,00 € HT
FS P/N: C6AM-UTK
27,60 € TTC
FS P/N: C6AM-UTK
29 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
226 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Prise Keystone Cat6a RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat6a de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6a des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6a
Couleur
Vert
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
10GBase-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module Prise Keystone Cat6a RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat6a de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6a des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6a
Couleur
Vert
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
10GBase-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

23,00 € HT

27,60 € TTC

226 en Entrepôt International