Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Blanc (10PCS/Paquet)
Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil
Solutions de Connectivité
Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil
Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
20,00 € HT
24,00 € TTC