FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.
Cette image concerne C6M-UTK.

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) Non Blindé Sans Outil, Rouge (10PCS/Paquet)

#152431
#152431

1GBase-T Contacts RJ45 Plaqués Or Câble 22-26AWG

20,00 € HT
FS P/N: C6M-UTK
24,00 € TTC
FS P/N: C6M-UTK
111 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
132 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
40 en Transit, Recevez-le avant 17 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Rouge
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
Jusqu'à 250MHz, 1GBASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module Prise Keystone Cat6 RJ45 (8P8C) UTP Sans Outil

Les connecteurs Cat6 de type keystone sans outil permettent une installation simple sans avoir besoin d'un outil de perforation. Les prises keystone sans outil sont une solution idéale pour terminer et connecter les câbles réseau, tels que le câblage Cat6 des locaux, le prise keystone RJ45 s'encliquetant dans les plaques murales, les panneaux de brassage et les boîtes de montage en surface.

Spécifications
Type de Produit
Prise Keystone Cat6
Couleur
Rouge
Connecteur
RJ45 Femelle
Type de Terminaison
Sans Outil
Type de Blindage
Non-blindé
Débit de Données
Jusqu'à 250MHz, 1GBASE-T
Jauges de Fil Supportées
Câble 22-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Matériau du Boîtier
ABS
Dimensions (H x L)
0.88'' x 0.64'' (22.79 x 16.2mm)
Température de Fonctionnement
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Épaisseur de la Plaque de Contact
3 Micro-pouces
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

20,00 € HT

24,00 € TTC

132 en Entrepôt International