Le câble réseau UTP Cat6 est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc évite que les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 soient endommagés ou arrachés pendant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Orange
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.
Gaine PVC CM
La gaine PVC CM possède des performances ignifuges élevées.
Botte Anti-traction
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Le câble réseau UTP Cat6 est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc évite que les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 soient endommagés ou arrachés pendant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.
Gaine PVC CM
La gaine PVC CM possède des performances ignifuges élevées.
Botte Anti-traction
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,00 € HT
3,60 € TTC