Le Câble Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux para mètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux Applications de Centre de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G
Générique Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD vers 2x QSFP56 200G (1 mètre, QSFP-DD vers QSFP56)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Générique Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD vers 2x QSFP56 200G (1 mètre, QSFP-DD vers QSFP56)
Le Câble Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 2xQSFP56 200G fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. Le contrôle numérique des diagnostics (DDM) intégré permet d'accéder aux para mètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux Applications de Centre de Données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.279,00 € HT
1.534,80 € TTC