Les Câbles Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons 400 Gigabit Ethernet sur des fibres multimodes OM3, fonctionnant chacune à des débits de données allant jusqu'à 53,125Gbps par canal via modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
50m (164ft) Générique Compatible Câble Breakout Actif QSFP-DD 400G vers 4xQSFP56 100G
Générique Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD (50 mètres,QSFP-DD vers 4x QSFP56)
100G<3W
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble AOC 400G QSFP-DD (50 mètres,QSFP-DD vers 4x QSFP56)
Les Câbles Breakout Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons 400 Gigabit Ethernet sur des fibres multimodes OM3, fonctionnant chacune à des débits de données allant jusqu'à 53,125Gbps par canal via modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G<3W
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.719,00 € HT
2.062,80 € TTC