Le module SFP compatible Alcatel-Lucent fournit jusqu'à 20km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1310nm-TX/1550nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour Fast Ethernet et les Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent SFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
Alcatel-Lucent iSFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Alcatel-Lucent iSFP-100-BXLC-U Compatible Module SFP 100BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Le module SFP compatible Alcatel-Lucent fournit jusqu'à 20km de débit 100Base-BX sur une fibre monomode (SMF) en utilisant 1310nm-TX/1550nm-RX des longueurs d'onde via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre module ou un équipement réseau des longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 100BASE pour Fast Ethernet et les Centres de Données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
14,00 € HT
16,80 € TTC