FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.
Cette image concerne KJ-OM4SCSX.

Prise Keystone Fibre SC/UPC vers SC/UPC Simplex OM4 Multimode

#143342
#143342

Module Keystone Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,20 € HT
FS P/N: KJ-OM4SCSX
1,44 € TTC
FS P/N: KJ-OM4SCSX
114 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Prise Keystone Fibre SC/UPC vers SC/UPC Simplex OM4 Multimode

Ces prises fibre keystone sont utilisées pour connecter deux câbles fibre optique SC afin de prolonger la longueur de la connexion. L'adaptateur simplex peut être connecté à un connecteur simplex.

Les prises Keystone pour fibre optique sont conçues pour s'encliqueter facilement dans les panneaux de brassage Keystone ou les plaques murales avec des emplacements standard, permettant d'acheminer les câbles à travers les murs et fournissant une connexion pratique à votre réseau de fibre optique, ce qui en fait une excellente solution pour les connexions de fibre optique au bureau ou à la maison. FS fournit des prises fibre keystone de haute précision et faible perte d'insertion avec des connecteurs LC/SC/ST, y compris monomodes et multimodes (OM3 et OM4).

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquets
1
Statut de Conformité RoHS
Compatible
Plage de Température de Fonctionnement
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
Plage de Température de Stockage
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module de Prise Keystone pour Fibre Optique sans Outil

Avec des composants de haute précision et un design qui permet une installation sans outil, cette prise keystone pour fibre est un choix idéal pour connecter deux câbles de fibre optique et assurer une installation de qualité professionnelle.

Solution Hybride pour la Combinaison de Câblage en Fibre et en Cuivre

Ces jacks keystone sont compatibles avec toutes les plaques murales, panneaux de brassage et boîtiers de montage en surface dotés d'emplacements keystone de taille standard, qui peut combiner le câblage en fibre et en cuivre en même temps.

Spécifications

Prise Keystone Fibre SC/UPC vers SC/UPC Simplex OM4 Multimode

Ces prises fibre keystone sont utilisées pour connecter deux câbles fibre optique SC afin de prolonger la longueur de la connexion. L'adaptateur simplex peut être connecté à un connecteur simplex.

Les prises Keystone pour fibre optique sont conçues pour s'encliqueter facilement dans les panneaux de brassage Keystone ou les plaques murales avec des emplacements standard, permettant d'acheminer les câbles à travers les murs et fournissant une connexion pratique à votre réseau de fibre optique, ce qui en fait une excellente solution pour les connexions de fibre optique au bureau ou à la maison. FS fournit des prises fibre keystone de haute précision et faible perte d'insertion avec des connecteurs LC/SC/ST, y compris monomodes et multimodes (OM3 et OM4).

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquets
1
Statut de Conformité RoHS
Compatible
Plage de Température de Fonctionnement
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
Plage de Température de Stockage
-25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module de Prise Keystone pour Fibre Optique sans Outil

Avec des composants de haute précision et un design qui permet une installation sans outil, cette prise keystone pour fibre est un choix idéal pour connecter deux câbles de fibre optique et assurer une installation de qualité professionnelle.

Solution Hybride pour la Combinaison de Câblage en Fibre et en Cuivre

Ces jacks keystone sont compatibles avec toutes les plaques murales, panneaux de brassage et boîtiers de montage en surface dotés d'emplacements keystone de taille standard, qui peut combiner le câblage en fibre et en cuivre en même temps.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,20 € HT

1,44 € TTC

22 en Entrepôt International