L'émetteur-récepteur QSFP-DD Compatible Dell Q28DD-200G-2SR4 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100m sur une fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-24.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3bm et QSFP-DD MSA. La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux connexions Ethernet 2×100GBASE-SR4, aux Centres de Données et aux Commutateurs et Routeurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Q28DD-200G-2SR4 Compatible Module QSFP-DD 200GBASE-2SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF
Module QSFP-DD 200GBASE-2SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'onde Centrale | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Type de Câble | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Puce | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Plage de Température | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Application | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Centres de Données, Connexions des Switchs et des Routeurs | 200G Ethernet, Interconnexion des Centres de Données, Calcul à haute performance | 200G Ethernet, Centres de Donnée, Réseau Cloud | 200G Ethernet, Centres de Donnée, 5G backhaul |
Module QSFP-DD 200GBASE-2SR4 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)
L'émetteur-récepteur QSFP-DD Compatible Dell Q28DD-200G-2SR4 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100m sur une fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-24.
Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3bm et QSFP-DD MSA. La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux connexions Ethernet 2×100GBASE-SR4, aux Centres de Données et aux Commutateurs et Routeurs.
Longueur d'onde Centrale | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Type de Câble | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Puce | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Plage de Température | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Application | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, Centres de Données, Connexions des Switchs et des Routeurs | 200G Ethernet, Interconnexion des Centres de Données, Calcul à haute performance | 200G Ethernet, Centres de Donnée, Réseau Cloud | 200G Ethernet, Centres de Donnée, 5G backhaul |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
529,00 € HT
634,80 € TTC