Les cordons d'alimentation IEC60320 offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 4ft (1,2m) 14AWG 250V/16A, Rouge
Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 4ft (1.2m) 14AWG 250V/16A, Rouge
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.
Isolation en PVC
Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.
Le cordon d'alimentation permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et UPS ou PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Cordon d'Alimentation (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 4ft (1.2m) 14AWG 250V/16A, Rouge
Les cordons d'alimentation IEC60320 offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.
Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.
Isolation en PVC
Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.
Le cordon d'alimentation permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et UPS ou PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12,00 € HT
14,40 € TTC