L'assemblage de câble compatible FS Mellanox MCP7F60-W001R31 est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Ce module remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) FS Mellanox MCP7F60-W001R31 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
FS Mellanox Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 4x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 30AWG)
100G-2x50G PAM4
Solutions de Connectivité
FS Mellanox Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 4x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 30AWG)
L'assemblage de câble compatible FS Mellanox MCP7F60-W001R31 est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Ce module remplaçable à chaud intègre 8 canaux de transmission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
100G-2x50G PAM4
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
129,00 € HT
154,80 € TTC