L'assemblage de câble compatible FS Mellanox est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8636, QSFP-DD MSA standards.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4xQSFP28 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) FS Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G
FS Mellanox Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 4 x QSFP28 100G (3 mètres, Active, QSFP-DD vers 4 QSFP28, 30AWG)
Solutions de Connectivité
FS Mellanox Compatible Câble Breakout DAC 400G QSFP-DD vers 4 x QSFP28 100G (3 mètres, Active, QSFP-DD vers 4 QSFP28, 30AWG)
L'assemblage de câble compatible FS Mellanox est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8636, QSFP-DD MSA standards.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 4xQSFP28 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.597,00 € HT
3.116,40 € TTC