FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.
Cette image concerne 22046.

Stylo de Nettoyage US Conec IBC™ MDC, pour Connecteurs MDC (525+ Nettoyages)

#139603
#139603

525+ Fois Antistatique Jetable

129,00 € HT
FS P/N: 22046
154,80 € TTC
FS P/N: 22046
19 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Stylo de Nettoyage MDC (525+ Fois)

Le nouvel outil de nettoyage MDC avec système de pression de haute qualité est mis au point par IBC™ et permet un nettoyage rapide et efficace des embouts doubles MDC en une seule opération. Il est doté de deux embouts de nettoyage de précision pour les connecteurs préinstallés sur un panneau ou un adaptateur de module et d'un adaptateur attaché pour les connecteurs accessibles. La cartouche de nettoyage remplaçable peut effectuer plus de 525 nettoyages ce qui permet de réduire les coûts. Grâce à son design ergonomique, le stylo nettoyeur est parfaitement adapté pour le nettoyage des câbles en fibre, des adaptateurs et des modules émetteurs-récepteurs.

Spécifications
Marque de Nettoyant
US Conec IBC™
Style
Nettoyeur de Port à Pression
Type de Connecteur
MDC
Type de Polissage
PC/UPC/APC
Quantité de Nettoyages
525+
Type d'Utilisation
Jetable
* Le US Conec fournit des nettoyeurs IBC™ à
. Veuillez vérifier
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Fonctionnement par Simple Pression pour un Nettoyage Facile des Fibres
Son design compact facilite le nettoyage des connecteurs et adaptateurs.
Nettoyage par Simple Pression
Élimine rapidement les particules d'huile, de poussière et de saleté.
Plus de 525 Nettoyages
Fournit un nettoyage constant et fiable à chaque fois.
Dispositif Compact
Nettoyage dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques.
Quantité de Nettoyage
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
750+ Nettoyages
750+ Nettoyages
Type de Connecteur
MDC
LC²
LC/MU
SC/FC/ST/LSH
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Remplaçable
Remplaçable
Spécifications

Stylo de Nettoyage MDC (525+ Fois)

Le nouvel outil de nettoyage MDC avec système de pression de haute qualité est mis au point par IBC™ et permet un nettoyage rapide et efficace des embouts doubles MDC en une seule opération. Il est doté de deux embouts de nettoyage de précision pour les connecteurs préinstallés sur un panneau ou un adaptateur de module et d'un adaptateur attaché pour les connecteurs accessibles. La cartouche de nettoyage remplaçable peut effectuer plus de 525 nettoyages ce qui permet de réduire les coûts. Grâce à son design ergonomique, le stylo nettoyeur est parfaitement adapté pour le nettoyage des câbles en fibre, des adaptateurs et des modules émetteurs-récepteurs.

Spécifications
Marque de Nettoyant
US Conec IBC™
Style
Nettoyeur de Port à Pression
Type de Connecteur
MDC
Type de Polissage
PC/UPC/APC
Quantité de Nettoyages
525+
Type d'Utilisation
Jetable
* Le US Conec fournit des nettoyeurs IBC™ à
. Veuillez vérifier
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Fonctionnement par Simple Pression pour un Nettoyage Facile des Fibres
Son design compact facilite le nettoyage des connecteurs et adaptateurs.
Nettoyage par Simple Pression
Élimine rapidement les particules d'huile, de poussière et de saleté.
Plus de 525 Nettoyages
Fournit un nettoyage constant et fiable à chaque fois.
Dispositif Compact
Nettoyage dans les espaces étroits des ports de connecteurs optiques.
Quantité de Nettoyage
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
750+ Nettoyages
750+ Nettoyages
Type de Connecteur
MDC
LC²
LC/MU
SC/FC/ST/LSH
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Remplaçable
Remplaçable

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

129,00 € HT

154,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente