FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne VWE.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 3vsVSE.
Cette image concerne SDS.
Cette image concerne 33.
Cette image concerne BS .
Cette image concerne VWE.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 3vsVSE.
Cette image concerne SDS.
Cette image concerne 33.
Cette image concerne BS .

30m (98ft) Mellanox MFS1S00-V030E Compatible Câble Optique Actif QSFP56 200G

#135681
#135681

IB 200G HDR AOC ≤4.5W 30mm Fibre

704,40 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AO30
179 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V030E Compatible 200G QSFP56 AOC (30-meter, Active, QSFP56 to QSFP56)

The NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V030E is an 200Gb/s QSFP56 to 200Gb/s QSFP56 Active Optical Cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3 standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AO30 to QSFP-200G-AO30, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MFS1S00-V030E
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
30m (98ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
OM3
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
≤4.5W
Alimentation
3.3V
Modulation Format
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
MTBF
≈3.2 Millions d'Heures
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
InfiniBand à faible latence et à large bande passante
La puce Semtech intégrée, dotée d'une horloge analogique et d'un système de récupération des données (CDR), offre une latence et une consommation d'énergie très faibles, garantissant une transmission stable et une économie d'énergie.
Puce CDR Semtech
Faible latence
≤4.5W
Faible consommation d'énergie
200Gbps
Grande bande passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Rayon de courbure min. de 30mm

Permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Poids léger

permet des parcours de fibres denses avec un soutien minimal.

Pas de connecteurs optiques MPO

évite les problèmes de nettoyage et réduit les étapes d'installation.

Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 200G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

M***r

Germany

14/03/2023
5.0
We stay with Fiberstore as our trusted, most reliable, and fastest provider of cables and rack equipment for all our server rooms in Europe!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

E***o

Spain

28/02/2023
5.0
Just got 2 pcs Mellanox compatible QSFP56 AOC for connecting my two systems installed with Mellanox MSN3700-VS2F. After patching, I tested all the components. They worked so well and I really appreciated them.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation