Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Atténuateur à Fibre Optique Variable VOA En Ligne Personnalisé, 0 ~ 60dB
Atténuateur à Fibre Optique Variable VOA En Ligne Personnalisé 0 ~ 60dB
Caractéristiques
L'atténuateur Optique présente une faible perte d'insertion, une faible PDL, une large plage d'atténuation de 0 à 60 dB, une grande stabilité et une grande fiabilité.
Noyau Céramique de Haute Qualité et Structure en Ligne
Le produit présente une vitesse de transmission élevée et une faible perte d'insertion grâce à une structure de grande qualité.
Atténuation Facilement Variable Basée sur le Collimateur
Le produit offre une atténuation précise des dispositifs connectés dans une large gamme.
Protection de l'Environnement Matériaux en PVC
Le port d'accès est équipé d'un capuchon anti-poussière qui empêche la qualité de la communication d'être affectée.
L'atténuateur est utilisé pour ajuster le niveau de puissance du signal dans la communication optique à la sortie des sources lumineuses, des convertisseurs E/O et pour la gamme linéaire ou dynamique du wattmètre.
Atténuateur à Fibre Optique Variable VOA En Ligne Personnalisé 0 ~ 60dB
Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
L'atténuateur Optique présente une faible perte d'insertion, une faible PDL, une large plage d'atténuation de 0 à 60 dB, une grande stabilité et une grande fiabilité.
Noyau Céramique de Haute Qualité et Structure en Ligne
Le produit présente une vitesse de transmission élevée et une faible perte d'insertion grâce à une structure de grande qualité.
Atténuation Facilement Variable Basée sur le Collimateur
Le produit offre une atténuation précise des dispositifs connectés dans une large gamme.
Protection de l'Environnement Matériaux en PVC
Le port d'accès est équipé d'un capuchon anti-poussière qui empêche la qualité de la communication d'être affectée.
L'atténuateur est utilisé pour ajuster le niveau de puissance du signal dans la communication optique à la sortie des sources lumineuses, des convertisseurs E/O et pour la gamme linéaire ou dynamique du wattmètre.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
118,00 € HT
141,60 € TTC