Ce mini-convertisseur de média Gigabit Ethernet autonome rentable fournit une conversion de média 1x10/100/1000Base-TX vers 100/1000Base-FX. Grâce à sa configuration fixée, les déploiements sont juste plug-and-play, et avec sa petite taille, il est idéal pour les endroits où l'espace est limité.
Nous fournissons également le châssis de convertisseur de médias, un châssis de montage en rack à 12 rainures d'une hauteur de 1U, spécialement conçu pour accueillir les mini-convertisseurs de médias basés sur châssis.