The HW QSFP-100G-SR4-I Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layer and telecom applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ISR4-100G to QSFP-SR4-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HW QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF (Industriel)
HW QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (Industrial, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements HW
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Vidéos
HW QSFP-100G-SR4-I Compatible Module QSFP28 100GBASE-SR4 (Industrial, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
The HW QSFP-100G-SR4-I Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layer and telecom applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ISR4-100G to QSFP-SR4-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible (Typique) ≤ 1.8W
MTBF plus de 12,800,000 heures
Double CDR (TX et RX) Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements HW
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte au centre de données, réseau informatique de haute performance, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Il est entièrement conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 et CAUI-4
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
279,00 € HT
334,80 € TTC