Le Câble à Attache Directe Générique Compatible QSFP28 vers 4x SFP28 25G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8402 et SFF-8665. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3,5m (11ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
Générique Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (3,5 mètres, Passif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Générique Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (3,5 mètres, Passif, QSFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe Générique Compatible QSFP28 vers 4x SFP28 25G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3bj, SFF-8402 et SFF-8665. Il fournit une connexion d'un port QSFP28 100G à une extrémité et à quatre ports SFP28 25G à l'autre extrémité et convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
149,00 € HT
178,80 € TTC