Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) Dell DAC-Q56DD-400G-2,5M Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP-DD 400G
Dell DAC-Q56DD-400G-2.5M Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2.5-mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Dell DAC-Q56DD-400G-2.5M Compatible Câble Twinax DAC QSFP-DD 400G (2.5-mètres, Passif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Le câble DAC QSFP-DD 400G permet principalement les liaisons 400G à large bande passante et supporte le débit d'Ethernet 400G. Il fournit une solution de connexion directe en cuivre QSFP-DD vers QSFP-DD. Ils s'adaptent aux liaisons très courtes et offrent une méthode économique pour établir une liaison 400-Gigabit entre les ports QSFP-400G des switchs/routeurs dans les racks et entre les racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
179,00 € HT
214,80 € TTC