Les modules d'alimentation CA PSM-C150WAC remplaçables à chaud sont compatibles avec les commutateurs Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un commutateur Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Hot-swappable AC Power Module 150W, for S5860-20SQ, S5810-48FS Switches
Module d'Alimentation CA 150W Enfichable à Chaud pour Switchs S5860-20SQ, S5810-48FS
Caractéristiques
Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans éteindre le commutateur ni interrompre la fonction de commutation.
Module d'Alimentation CA 150W Enfichable à Chaud pour Switchs S5860-20SQ, S5810-48FS
Les modules d'alimentation CA PSM-C150WAC remplaçables à chaud sont compatibles avec les commutateurs Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Il peut être remplacé à chaud sans avoir à arrêter le système, offrant ainsi un fonctionnement continu et sans interruption. Ce module est une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un commutateur Ethernet.
Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans éteindre le commutateur ni interrompre la fonction de commutation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
229,00 € HT
274,80 € TTC