FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Tu visión, nuestra solución

En FS nos centramos en diseñar varias soluciones de transmisión óptica para que tu empresa sea más avanzada, rápida e inteligente.

¿Cómo conseguir una solución OTN personalizada?

A continuación te presentamos tres opciones de personalización, envíanos la información necesaria y nosotros diseñaremos una solución de OTN perfectamente ajustada a tus necesidades específicas.

1

P: ¿Cuántos recorridos tienes y qué distancia hay entre ellos?

Necesitamos saber la distancia concreta para valorar si hacen falta módulos de compensación de dispersión para compensar el enlace.

2

P: ¿Qué tipo de fibra usas y cuál es la pérdida de enlace (típicamente 0,25dB/km)?

Nuestra solución se puede adaptar tanto para la fibra dual como para la fibra única. Necesitamos saber la pérdida de enlace para colocar el transceptor y los componentes activos más apropiados (p.ej. Amplificadores).

3

P: ¿Cuál es la velocidad de datos entre cada tramo? ¿Cuántos datos quieres transmitir?

Sabre la capacidad y la velocidad de datos es beneficioso a la hora de escoger un MUX o OADM práctico y capaz de satisfacer la transmisión actual y/o futuras expansiones.

Consejo: Puedes enviarnos varios requerimientos conjuntos para obtener una solución perfecta, si tienes más dudas, contacta con nosotros.

Casos de éxito típicos

Transmisión de 40km sin dispositivos adicionales

Producto
ID#
Descripción
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
DWDM Mux Demux 40CH C21-C60 de fibra dual con puerto de monitoreo

Transmisión de 80km mediante el uso de un preamplificador

Producto
ID#
Descripción
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
DWDM Mux Demux 40CH C21-C60 de fibra dual con puerto de monitoreo
PA EDFA
Preamplificador DWDM EDFA ganancia de 20dB banda C potencia de salida de 13dBm, módulo enchufable
40KM DCM
Compensación de dispersión pasiva basada en DCF 40km, módulo enchufable, LC/UPC
1U Chassis
Chasis administrado descargado 1U, admite hasta 4x tarjetas EDFA/OEO/OLP

Transmisión de 80km mediante el uso de un preamplificador

Producto
ID#
Descripción
 
10G SFP+
10G DWDM SFP+ 80km, C21-C60
40CH MUX
DWDM Mux Demux 40CH C21-C60 de fibra dual con puerto de monitoreo
BA EDFA
Amplificador DWDM EDFA potencia de salida de 17dBm banda C ganancia de 17dB, módulo enchufable
PA EDFA
Preamplificador DWDM EDFA ganancia de 26dB banda C potencia de salida de 16dBm, módulo enchufable
80KM DCM
Compensación de dispersión pasiva 80km, módulo enchufable, LC/UPC
1U Chassis
Chasis administrado descargado 1U, admite hasta 4x tarjetas EDFA/OEO/OLP

Más productos OTN y casos de éxito

En FS estamos comprometidos con la elaboración de diseños propios, la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos innovadores basados en distintos entornos de red.

En FS nos esforzamos para proporcionarte más soluciones con los estándares más altos de diseño, la mayor flexibilidad de aplicación y los productos más asequibles.

¿Cómo obtener más apoyo?

FS se concentra en el centro de datos, la empresa y la solución de red de transmisión óptica para ayudarte a construir exactamente lo que necesitas.

Ponte en contacto con soporte técnico: tech@FS.com o nuestro equipo de ventas: es@FS.com.