Problema de ancho de banda de red
Dado que el negocio de los centros de datos está creciendo rápidamente, existe una necesidad urgente de actualizar el ancho de banda y construir nuevas redes de centros de datos.
Con la expansión de la escala empresarial, los centros de datos se enfrentan a demandas cada vez mayores de procesamiento de datos, muchas grandes empresas de Internet necesitan construir nuevos centros de datos de 800G o actualizar sus propios centros de datos de tasas de 400G a tasas de 800G.
Dado que el negocio de los centros de datos está creciendo rápidamente, existe una necesidad urgente de actualizar el ancho de banda y construir nuevas redes de centros de datos.
El alto consumo de energía afecta la disipación de calor, la confiabilidad y aumenta la presión general de disipación de calor.
La falta de flexibilidad durante la actualización a 800G puede conducir a una construcción repetitiva, lo que resulta en el desperdicio de materiales y personal.
La implementación de módulos QSFP-DD/OSFP en alta densidad aumenta la capacidad de transmisión y puede proporcionar una mayor tasa de ancho de banda.
El uso de chips DSP permite un menor consumo de energía y una mayor integración.
Proporcionar diferentes formas de ruptura o esquemas de conexión directa, que sean más abundantes, flexibles y convenientes para una transición de actualización sin problemas después
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.